Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank Type | Shank length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.50 € | 1 | 6 giorni | 25 | 120 | 25 | 2 | 35 | Standard Type | 85 | ||
202.50 € | 1 | 8 giorni | 25 | 120 | 20 | 2 | 35 | Standard Type | 85 | ||
222.30 € | 1 | 6 giorni | 25 | 170 | 25 | 2 | 50 | Long Type | 120 | ||
207.78 € | 1 | 6 giorni | 28 | 120 | 25 | 2 | 35 | Standard Type | 85 | ||
227.58 € | 1 | 6 giorni | 28 | 170 | 25 | 2 | 50 | Long Type | 120 | ||
242.77 € | 1 | 6 giorni | 30 | 130 | 25 | 3 | 40 | Standard Type | 90 | ||
240.13 € | 1 | 6 giorni | 30 | 180 | 25 | 2 | 60 | Long Type | 120 | ||
246.06 € | 1 | 6 giorni | 32 | 130 | 32 | 3 | 40 | Standard Type | 90 | ||
246.06 € | 1 | 8 giorni | 32 | 130 | 25 | 3 | 40 | Standard Type | 90 | ||
246.73 € | 1 | 6 giorni | 32 | 180 | 32 | 2 | 60 | Long Type | 120 | ||
255.31 € | 1 | 6 giorni | 35 | 130 | 32 | 3 | 40 | Standard Type | 90 | ||
254.64 € | 1 | 6 giorni | 35 | 180 | 32 | 2 | 60 | Long Type | 120 | ||
302.84 € | 1 | 6 giorni | 40 | 170 | 32 | 4 | 50 | Standard Type | 120 | ||
273.79 € | 1 | 8 giorni | 40 | 170 | 32 | 3 | 50 | Die milling type | 120 | ||
267.19 € | 1 | 6 giorni | 40 | 220 | 32 | 2 | 80 | Long Type | 140 | ||
317.35 € | 1 | 6 giorni | 50 | 170 | 32 | 5 | 50 | Standard Type | 120 | ||
297.55 € | 1 | 8 giorni | 50 | 170 | 32 | 3 | 50 | Die milling type | 120 | ||
309.44 € | 1 | 6 giorni | 50 | 135 | 32 | 5 | 25 | Short Type | 110 | ||
309.44 € | 1 | 8 giorni | 50 | 135 | 42 | 5 | 25 | Short Type | 110 | ||
289.63 € | 1 | 8 giorni | 50 | 135 | 32 | 3 | 25 | Short engraving type | 110 | ||
289.63 € | 1 | 8 giorni | 50 | 135 | 42 | 3 | 25 | Short engraving type | 110 | ||
373.46 € | 1 | 6 giorni | 63 | 170 | 32 | 6 | 50 | Standard Type | 120 | ||
324.61 € | 1 | 8 giorni | 63 | 170 | 32 | 4 | 50 | Die milling type | 120 | ||
361.58 € | 1 | 6 giorni | 63 | 135 | 32 | 6 | 25 | Short Type | 110 | ||
361.58 € | 1 | 8 giorni | 63 | 135 | 42 | 6 | 25 | Short Type | 110 | ||
313.39 € | 1 | 8 giorni | 63 | 135 | 32 | 4 | 25 | Short engraving type | 110 | ||
313.39 € | 1 | 8 giorni | 63 | 135 | 42 | 4 | 25 | Short engraving type | 110 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Mounting Method | Con maniglia |
---|
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali