Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NWEX3040F |
NWEX3050F |
NWEX3063F |
NWEX3080R |
NWEX3100R |
NWEX3125R |
NWEXF3080R |
NWEXF3100R |
NWEXF3125R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Details Type | Dimensions D1 (mm) | Dimensions D2 (mm) | Dimensions h (mm) | Dimensions E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.79 € | 1 | 6 giorni | 40 | 40 | 4 | Standard Type | 16 | 9 | 18 | 28 | ||
335.18 € | 1 | 6 giorni | 50 | 40 | 5 | Standard Type | 22 | 11 | 20 | 26 | ||
397.23 € | 1 | 6 giorni | 63 | 40 | 6 | Standard Type | 22 | 11 | 20 | 26 | ||
458.62 € | 1 | 6 giorni | 80 | 50 | 4 | Standard Type | 25.4 | 13 | 25 | 31 | ||
530.57 € | 1 | 6 giorni | 100 | 63 | 5 | Standard Type | 31.75 | 17 | 32.5 | 39.5 | ||
720.02 € | 1 | 6 giorni | 125 | 63 | 6 | Standard Type | 38.1 | 30 | 35.5 | 42.5 | ||
504.83 € | 1 | 6 giorni | 80 | 50 | 7 | Multi-edged type | 25.4 | 13 | 25 | 31 | ||
576.78 € | 1 | 6 giorni | 100 | 63 | 8 | Multi-edged type | 31.75 | 17 | 32.5 | 39.5 | ||
772.82 € | 1 | 6 giorni | 125 | 63 | 9 | Multi-edged type | 38.1 | 30 | 35.5 | 42.5 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Mounting Method | Spina di centraggio | Blade Length | 14 |
---|
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Details Type
Dimensions D1(mm)
Dimensions D2(mm)
Dimensions h(mm)
Dimensions E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali