Attacco portafresa a testa sferica X's Wavy multifunzione, 2000E / EL XSWMM2000E / EL (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XSWMM2020E
XSWMM2020EL
XSWMM2025E
XSWMM2025EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank Type Shank length (ℓ2)
(mm)
Dimensions D2
(mm)

281.25 €

1 6 giorni 2013020335Standard Type9535

314.01 €

1 6 giorni 2018520360long shank type12560

288.80 €

1 6 giorni 2514025440Standard Type10040

320.73 €

1 6 giorni 2522025475long shank type14575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Applicable Chip APMT・APET1035 Shank diameter tolerance h7
Effective number of flutes 1 Coating X's Coating/DLC Coating

Supporto tecnico