Attacco portainserto per fresa a testa sferica X's Wavy, XSWBMR,

Attacco portainserto per fresa a testa sferica X's Wavy, XSWBMR,
[Caratteristiche] Compatibile con la sgrossatura ad alta velocità di un'ampia gamma di materiali, come l'acciaio per stampi. [Caratteristiche] Rivestimento: rivestimento X.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XSWBMR2200L
XSWBMR2200M
XSWBMR2200S
XSWBMR2250L
XSWBMR2250M
XSWBMR2250S
XSWBMR2300L
XSWBMR2300M
XSWBMR2300S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank length (ℓ2)
(mm)
Applicable Chip Blade Length Dimensions ℓ4
(mm)

443.40 €

1 6 giorni 202502580170ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040

394.67 €

1 6 giorni 202002560140ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040

346.78 €

1 6 giorni 20140256080ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040

482.90 €

1 6 giorni 2530032100200ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350

425.76 €

1 6 giorni 252203273147ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350

368.62 €

1 6 giorni 25150327080ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350

500.53 €

1 6 giorni 3035032120230ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860

440.04 €

1 6 giorni 302403285155ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860

378.71 €

1 6 giorni 30160328080ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Shank diameter tolerance h7 Coating X's Coating

Supporto tecnico