[Features]
· Suitable for long life thread processing of aluminum and cast iron.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ESP4M0.7 |
ESP5M0.8 |
ESP6M1 |
ESP8M1.25 |
ESP10M1.5 |
ESP12M1.75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | Model Type (Type) | Shank square part K | Shank square part Lk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.40 € | 7 giorni | M4 | 0.7 | 52 | 5 | GT5 | 7 | 20 | 3.1 | 1 | 4 | 7 | ||
123.22 € | 7 giorni | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | GT5 | 8 | 22 | 3.9 | 1 | 4.5 | 7 | ||
132.51 € | 7 giorni | M6 | 1 | 62 | 6 | GT5 | 10 | 25 | 4.7 | 1 | 4.5 | 7 | ||
170.33 € | 7 giorni | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | GT6 | 13 | - | - | 2 | 5 | 8 | ||
236.04 € | 7 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 7 | GT6 | 15 | - | - | 2 | 5.5 | 8 | ||
309.80 € | 7 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | GT7 | 18 | - | - | 2 | 6.5 | 9 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5 | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
work material | Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco |
Coating Y/N | Disponibile | Surface Treatment | TiCN | Number of Grooves Flutes | 3 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.