Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit di punte per avvitatori elettrici

Kit di punte per avvitatori elettrici

[Features]
· Easily enters with minimal force.
· Less slippery at the beginning of processing.
[Applications]
· Iron/Copper/Aluminum/Plastic/Wood

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DIYSET13

Codice componente
DIYSET13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material tip angle
(°)
Torsional Angle
(°)
Diameter range
(mm)

30.63 €

5 giorni High-Speed Steel11826~32φ1.5-φ6.5 0.5 increments / φ3.2/ φ4.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length L(mm) 18/24/30/33/36/39/43/47/52/57/63 Overall Length L(mm) 40/49/57/61/65/70/75/80/86/93/101

Si trova sulla pagina di Kit di punte per avvitatori elettrici, il codice articolo è il seguente: DIYSET13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DIYSET13.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico