Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SGSP3M0.5R |
SGSP4M0.7R |
SGSP5M0.8R |
SGSP6M1R |
SGSP8M1R |
SGSP8M1.25R |
SGSP10M1.5R |
SGSP10M1.25R |
SGSP12M1.5R |
SGSP12M1.75R |
SGSP16M1.5R |
SGSP16M2R |
SGSP18M2.5R |
SGSP20M2.5R |
SGSP22M2.5R |
SGSP24M3R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.25 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | 4 | REG P2 | 3.5 | 3 | 18 | 2.35 | ||
30.24 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | 5 | REG P3 | 4.9 | 3 | 20 | 3.15 | ||
31.01 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | REG P3 | 5.6 | 3 | 22 | 4.05 | ||
31.89 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | 6 | REG P3 | 7 | 3 | 24 | 4.75 | ||
48.82 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 70 | 6.2 | REG P3 | 8.8 | 3 | 29.8 | 6.75 | ||
41.49 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | REG P3 | 8.8 | 3 | 29.8 | 6.55 | ||
37.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 7 | REG P3 | 10.5 | 3 | 31.4 | 8.25 | |
50.11 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | 7 | REG P3 | 10.5 | 3 | 31.4 | 8.55 | ||
65.42 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.5 | 82 | 8.5 | REG P3 | 12.3 | 3 | 36.2 | 10.25 | ||
65.42 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | REG P4 | 12.3 | 3 | 36.2 | 9.95 | ||
97.68 € | 1 | 9 giorni | M16 | 1.5 | 95 | 12.5 | REG P3 | 14 | 3 | 44.4 | 14.25 | ||
91.18 € | 1 | 6 giorni | M16 | 2 | 95 | 12.5 | REG P4 | 14 | 3 | 44.4 | 13.65 | ||
157.50 € | 1 | 6 giorni | M18 | 2.5 | 100 | 14 | REG P5 | 17.5 | 3 | 49.2 | 15.15 | ||
137.91 € | 1 | 6 giorni | M20 | 2.5 | 105 | 15 | REG P5 | 17.5 | 4 | 50.7 | 17.15 | ||
175.57 € | 1 | 6 giorni | M22 | 2.5 | 115 | 17 | REG P5 | 17.5 | 4 | 54 | 19.15 | ||
222.28 € | 1 | 6 giorni | M24 | 3 | 120 | 19 | REG P5 | 21 | 4 | 59 | 20.65 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Number of Grooves Flutes
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali