Maschio a punta SG SGPO

Maschio a punta SG SGPO
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Through-hole tap that is compatible with various cutting speeds, machines, and cutting materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGPO3M0.5R
SGPO4M0.7R
SGPO5M0.8R
SGPO6M1R
SGPO8M1R
SGPO8M1.25R
SGPO10M1.5R
SGPO10M1.25R
SGPO12M1.5R
SGPO12M1.75R
SGPO16M1.5R
SGPO16M2R
SGPO18M2.5R
SGPO20M2.5R
SGPO22M2.5R
SGPO24M3R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)

22.94 €

1 6 giorni M30.5464REG P311182.3

23.02 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7525REG P313213.1

23.20 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8605.5REG P316253.9

23.56 €

1 Disponibile 6 giorni M61626REG P319304.7

34.10 €

1 Disponibile 6 giorni M81706.2REG P322--

30.21 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25706.2REG P322--

37.05 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5757REG P424--

37.05 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25757REG P324--

48.30 €

1 Disponibile 6 giorni M121.5828.5REG P429--

48.30 €

1 Disponibile 6 giorni M121.75828.5REG P429--

89.23 €

1 6 giorni M161.59512.5REG P432--

89.23 €

1 6 giorni M1629512.5REG P432--

117.09 €

1 6 giorni M182.510014REG P537--

101.77 €

1 6 giorni M202.510515REG P537--

129.85 €

1 6 giorni M222.511517REG P538--

161.69 €

1 6 giorni M24312019REG P545--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5 Tool Material Type Acciaio rapido
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Surface Treatment TiCN Number of Grooves Flutes 3

Supporto tecnico