Utensile taglio diamante con rivestimento diamantato (2 taglienti inferiori) DIA-DCE

Utensile taglio diamante con rivestimento diamantato (2 taglienti inferiori) DIA-DCE
It is a product sold by designated agencies.

[Features]
· It is a metric size series for a diamond-cut router that can be used widely with electrolyte membranes, metal matrices, and ceramic bases.
· Base blade is of end mill blade specification.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-DCE-6-2
DIA-DCE-8-2
DIA-DCE-10-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

162.72 €

1 6 giorni 619660

213.72 €

1 6 giorni 826870

278.02 €

1 6 giorni 10321080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sgrossatura Coating Rivestimento DIA Application For composite material (CFRP)

Supporto tecnico