Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.71 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 62 | 4 | 0.4 | ||
189.12 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 62 | 4 | 0.7 | ||
198.04 € | 1 | 6 giorni | 6 | 18 | 68 | 6 | 0.4 | ||
196.41 € | 1 | 6 giorni | 6 | 18 | 68 | 6 | 0.7 | ||
196.41 € | 1 | 6 giorni | 6 | 18 | 68 | 6 | 1 | ||
281.58 € | 1 | 6 giorni | 8 | 24 | 74 | 8 | 0.4 | ||
280.02 € | 1 | 6 giorni | 8 | 24 | 74 | 8 | 0.7 | ||
279.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 24 | 74 | 8 | 1 | ||
356.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 80 | 10 | 0.4 | ||
354.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 80 | 10 | 0.7 | ||
350.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 80 | 10 | 1 | ||
523.94 € | 1 | 6 giorni | 12 | 36 | 86 | 12 | 0.4 | ||
524.15 € | 1 | 6 giorni | 12 | 36 | 86 | 12 | 0.7 | ||
522.77 € | 1 | 6 giorni | 12 | 36 | 86 | 12 | 1 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius | Application | For composite material (CFRP) |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali