Nastro per imballaggio ermetico e impermeabile 2m

Nastro per imballaggio ermetico e impermeabile 2m

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A high-performance sealing material in which adhesive tape is attached to EPDM foam that features outstanding durability and weather resistance.
[Features]
· A cutter is required to cut this product.
[Applications]
· For Waterproofness, Airtightness, Soundproofing, and Thermal insulation.
[Material]
· Material: Special Foam Rubber (EPDM)
· Adhesive Compound: Acrylic Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWST-1510
TWST-1515
TWST-1520
TWST-1550
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.68 €

6 giorni 104989999417425783-1641371 Roll

6.22 €

6 giorni 154989999417432783-1650551 Roll

7.55 €

6 giorni 204989999417449783-1668751 Roll

15.74 €

6 giorni 504989999417456783-16761851 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 2
Thickness(mm) 15 Adhesiveness 4.6N/10mm Color Details Black
Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico