Spazzola circolare con setole metalliche acciaio 0.5 (SW)

Spazzola circolare con setole metalliche acciaio 0.5 (SW)
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni]
Ideale per la rimozione di pellicole di ossido dalle superfici metalliche e anche della ruggine dalla piastra in legno, lucidatura del sottostrato di rivestimento,
rimozione di vernici e rivestimenti, finitura e lucidatura di punti saldati, sbavatura di prodotti tagliati e stampati,
pulizia di superfici di stampa per pressofusione, finitura di stampi di prodotti in gomma e finitura delle venature del legno di prodotti della lavorazione del legno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WB-99

Codice componente
WB-99
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.90 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a ruota Diametro esterno(mm) 150 Diametro cavo(mm) 0.5
Diametro foro(mm) 25.4 Spessore punta(mm) 20 Diametro attacco(mm) 75
Spessore(mm) 18 Lunghezza setole(mm) 37.5 Numero massimo di rotazioni(rpm) 3,600

Si trova sulla pagina di Spazzola circolare con setole metalliche acciaio 0.5 (SW), il codice articolo è il seguente: WB-99.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WB-99.

Supporto tecnico