• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale Mina Umetaro leggero 50mmx1,000x11,800 (con copertura bordo

Distanziale Mina Umetaro leggero 50mmx1,000x11,800 (con copertura bordo

[Features]
· Film surface makes dirt easy to wipe off and prevents permeation of odors, allowing for cleanly repeat use.
· The end face is also covered for dirt resistance.
[Applications]
· For partitioning, cushioning or preventing load collapse during the shipping and transportation of various kinds of cargo.
· For filling gaps between truck bedding and cargo as well as gaps between cargo.
[Product Specifications]
· Mina Spacer Gap Filler Lite 50 mm × 1,000 × 11,800 (end face cover
· Trusco Code: 816-6619
· Mass: 2.4 kg
[Materials/Finish]
· Highly foamed polyethylene
· PET film with antistatic agent

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBL501018

Codice componente
TBL501018
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

72.53 €

13 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Distanziale Mina Umetaro leggero 50mmx1,000x11,800 (con copertura bordo, il codice articolo è il seguente: TBL501018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBL501018.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico