Space Box

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SB-11

Codice componente
SB-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Effective Inner Dimensions (mm) Mass
(g)

232.11 €

6 giorni (Upper Level) W990 x D290 x H120 (Lower Level) W990 x D290 x H38819000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Wagon, Shelf Frontage(mm) 1100 Height(mm) 700
Depth(mm) 350 Color White based

Si trova sulla pagina di Space Box, il codice articolo è il seguente: SB-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-11.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico