Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento superiore)

Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento superiore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SF-101
  • Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento superiore)

[Features]
· Because it includes a semi-transparent shutter, opening and closing can be performed quickly and inserting and removing items is a snap.
· Internal dimensions: W848 × D292 × H340
· Included accessories: partitions (3 pieces)/wall surface fixing fixtures (2 pieces)/connection screws (2 pieces)
· With adjuster
· With half punch holes for horizontal connection
· Single level
· Main body color: new gray
· Finished product

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-101

Codice componente
SF-101
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

592.83 €

6 giorni W848×D292×H340Partition (3 pieces) wall fixing tool (2 pieces) Coupling screws (2 pieces)245001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 500 Frontage(mm) 898 Depth(mm) 399
Number of Steps 1 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento superiore), il codice articolo è il seguente: SF-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-101.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico