• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vano per conservazione lime con serranda (doppio uso, posizionamento superiore e inferiore)

Vano per conservazione lime con serranda (doppio uso, posizionamento superiore e inferiore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SF-102
  • Vano per conservazione lime con serranda (doppio uso, posizionamento superiore e inferiore)

[Features]
· Because it includes a semi-transparent shutter, opening and closing can be performed quickly and inserting and removing items is a snap.
· Internal dimensions: W848 × D280 (shelf plate) × H700
· Included accessories: partitions (6 pieces)/wall surface fixing fixtures (2 pieces)/Connection screws (2 pieces)
· With adjuster
· With half punch holes for horizontal connection
· 2 levels
· Main body color: new gray
· Finished product

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-102

Codice componente
SF-102
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

885.41 €

6 giorni W848 X D280 (Shelf board) X H700Partition Panel (6 pcs) / Wall Surface Fixing Bracket (2 pcs) / Connecting Screw (2 pcs)375001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 880 Frontage(mm) 898 Depth(mm) 399
Number of Steps 2 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Vano per conservazione lime con serranda (doppio uso, posizionamento superiore e inferiore), il codice articolo è il seguente: SF-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-102.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico