• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento inferiore)

Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento inferiore)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SF-103
  • Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento inferiore)

[Features]
· Because it includes a semi-transparent shutter, opening and closing can be performed quickly and inserting and removing items is a snap.
· Internal dimensions: W848 × D280 (shelf plate) × H1,060
· Included accessories: partitions (9 pieces)/Wall surface fixing fixtures (2 pieces)/Connection screws (2 pieces)
· With adjuster
· With half punch holes for horizontal connection
· 3 levels
· Main body color: new gray
· Finished product

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-103

Codice componente
SF-103
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

1,088.78 €

6 giorni W848 X D280 (Shelf board) X H1060Partition Panel (9 pcs) / Wall Surface Fixing Bracket (2 pcs) / Connecting Screw (2 pcs)500001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 1240 Frontage(mm) 898 Depth(mm) 399
Number of Steps 3 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Vano per conservazione lime con serranda (solo posizionamento inferiore), il codice articolo è il seguente: SF-103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-103.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico