• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rastrelliera per contenitori da tavolo (Misura L900)

Rastrelliera per contenitori da tavolo (Misura L900)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HTK-0990-PY
  • HTK-0990-Y
  • HTK-0990-TP
  • HTK-0970-PY
  • HTK-0970-Y
  • HTK-0970-P
  • Rastrelliera per contenitori da tavolo (Misura L900)

[Features]
· A tabletop type that can be mounted to currently used work tables to organize tools and parts. (For use with table tops up to 36 mm in thickness and with a grip allowance of 45 mm or more)
· Assembly type
· Pearl pink main body color

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTK-0970-P
HTK-0970-PY
HTK-0970-Y
HTK-0990-PY
HTK-0990-TP
HTK-0990-Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth (mm) Height (mm) Accessory Mass
(g)

267.19 €

7 giorni 150630Peg-Board x 1 all Types of Hook11300

317.62 €

7 giorni 248630Punching Panel x 1, BOX Hanger Horizontal Cross x 1, Box HB-SY (yellow) x 8/Each Hook Model13600

331.18 €

7 giorni 2936303 Horizontal BOX Crossbars, Boxes: HB-BR (red) x 6 / HB-SY (yellow) x 1615300

378.79 €

7 giorni 293870Peg-Board x 1 Box Hanger 2 Rail Box HB-BR (Red) 6 Pieces/HB-SY (Yellow) 8 Pieces, all Types of Hook17800

362.15 €

7 giorni 386870Shelf x 1, Punching Panel x 1, Hook Each Type18800

441.60 €

7 giorni 2938705 Horizontal BOX Crossbars, Boxes: HB-BR (red) x 6 / HB-SY (yellow) x 3221400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Container rack Width (mm) 893

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico