Rastrelliera per contenitori da tavolo (Misura L1,200)

Rastrelliera per contenitori da tavolo (Misura L1,200)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HTK-1290-PY
  • HTK-1290-Y
  • HTK-1290-TP
  • HTK-1270-PY
  • HTK-1270-Y
  • HTK-1270-P

[Features]
· A tabletop type that can be mounted to currently used work tables to organize tools and parts. (For use with table tops up to 36 mm in thickness and with a grip allowance of 45 mm or more)
· Assembly type
· Pearl pink main body color

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTK-1270-P
HTK-1270-PY
HTK-1270-Y
HTK-1290-PY
HTK-1290-TP
HTK-1290-Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth (mm) Height (mm) Accessory Mass
(g)

254.44 €

7 giorni 150630Peg-Board x 1 all Types of Hook14200

308.74 €

7 giorni 248630Punching Panel x 1, BOX Hanger Horizontal Cross x 1, Box HB-SY (yellow) x 11/Each Hook Model17300

333.28 €

7 giorni 2936303 Horizontal BOX Crossbars, Boxes: HB-BR (red) x 8 / HB-SY (yellow) x 2219800

372.18 €

7 giorni 293870Punching Panel x 1, Box Hanger Cross Bar x 2, Box HB-BR (Red) x 8 / HB-SY (Yellow) x 11, Various Hooks22400

353.63 €

7 giorni 386870Shelf x 1, Punching Panel x 1, Hook Each Type22700

451.03 €

7 giorni 2938705 Horizontal BOX Crossbars, Boxes: HB-BR (red) x 16 / HB-SY (yellow) x 3328000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Container rack Width (mm) 1193

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico