• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassettiera portaminuteria

Cassettiera portaminuteria

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CB900-AY
  • CB900-AN
  • CB900-BR
  • CB900-BN
  • CB900-CC
  • CB900-CN
  • Cassettiera portaminuteria

[Features]
· Enhances work efficiency by organizing small parts.
· Because it includes detachable box stoppers, the front can be aligned even when boxes of different sizes are stored on each shelf.
· Half punch processing for vertical/horizontal connection
· Comes standard equipped with an adjuster.
· Finished product
· Pearl pink main body color
· Powder coated

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB900-AN
CB900-AY
CB900-BN
CB900-BR
CB900-CC
CB900-CN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Accessory Mass
(g)

465.10 €

7 giorni Translucent WhiteBox HB-SN (Milky White) 40 Units32500

465.10 €

7 giorni YellowBox HB-SY (Yellow) 40 Units32500

466.59 €

7 giorni Translucent WhiteBox HB-BN (Milky White) 30 Units34500

466.59 €

7 giorni RedBox HB-BR (Red) 30 Units34500

490.18 €

7 giorni CombinationBox HB-SY (Yellow) 16 Units/HB-BR (Red) 12 Units/ HB-3 (Blue) 4 Units34500

490.18 €

7 giorni Translucent WhiteBox HB-SN (Milky White) 16 Units/HB-BN (Milky White) 12 Units/ HB-3 (Blue) 4 Units34500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Container Rack Parts Width (mm) 900 Depth (mm) 320
Height (mm) 900

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico