Cassettiera portaminuteria

Cassettiera portaminuteria

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • PK-306N
  • PK-403N
  • PK-406N
  • PK-410N
  • PK-803N
  • PK-806N
  • PK-810N
  • PK-403CN
  • PK-406CN
  • PK-410CN
  • PK-803CN
  • PK-806CN
  • PK-810CN
  • Cassettiera portaminuteria
  • Cassettiera portaminuteria

[Features]
· Can manage numerous types of parts and is compact while being excellent for organization.
· The uneven processing of the main body means that it doesn't shift when stacked.
· Fixing is also possible using the included connection screws.
· Pearl pink main body color
· Finished product
· Powder coated

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK-306N
PK-403CN
PK-403N
PK-406CN
PK-406N
PK-410CN
PK-410N
PK-803CN
PK-803N
PK-806CN
PK-806N
PK-810CN
PK-810N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Width (mm) Drawer count Accessory Mass
(g)

218.45 €

6 giorni 540345Small 18 pcsWith 2 boards for each drawer12700

166.96 €

6 giorni 297449Small: 8 / Large: 2-8900

166.96 €

6 giorni 297449Small 12 pcs-8900

244.06 €

6 giorni 540449Small 12 pieces, large 6 pieces-15000

244.06 €

6 giorni 540449Small 24 pcs-15500

394.72 €

6 giorni 880449Small: 20 / Large: 10-24700

395.15 €

6 giorni 880449Small 40 pcs-24700

261.96 €

6 giorni 297898Small: 16 / Large: 4-16700

261.96 €

6 giorni 297898Small 24 pcs-16700

477.38 €

6 giorni 540898Small: 24 / Large: 12-29300

477.82 €

6 giorni 540898Small 48 pcs-29300

773.97 €

6 giorni 880898Small: 40 / Large: 20-46400

774.84 €

6 giorni 880898Small 80 pcs-46600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drawer Depth (mm) 250

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico