• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello multiuso (Con protezione anticaduta)

Carrello multiuso (Con protezione anticaduta)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • WCF-2-P
  • WCF-3-P
  • WCLF-2-P
  • WCLF-3-P
  • WCWF-2-P
  • WCWF-3-P

[Features]
· A convenient and inexpensive wagon.
· Because the spill guard has a height of 60 mm, even cylindrical items can be placed without worry of falling.
· Casters: ø50 mm rubber construction, two with stoppers, two without stoppers
· Overall load resistance: 96 kg
· Assembly type
· Color: pearl pink

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WCF-2-P
WCF-3-P
WCLF-2-P
WCWF-2-P
WCWF-3-P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Facciata
(mm)
Profondità
(mm)
Altezza
(mm)
Number of Steps
(Level)
Mass
(g)
Specification Caster

166.28 €

6 giorni 6004006602860050φ Made of Rubber, 2 With Stopper, 2 Without Stopper

233.00 €

6 giorni 60040087031240050φ Made of Rubber, 2 With Stopper, 2 Without Stopper

140.08 €

6 giorni 4004006602740050φ Made of Rubber, 2 With Stopper, 2 Without Stopper

194.58 €

6 giorni 75050066021160050φ Made of Rubber, 2 With Stopper, 2 Without Stopper

269.21 €

6 giorni 75050087031630050φ Made of Rubber, 2 With Stopper, 2 Without Stopper

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Load(kg/unit) 96 (Including its own weight)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico