Carrello multiuso (Con pannello forato e protezione anticaduta)

Carrello multiuso (Con pannello forato e protezione anticaduta)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • WCPF-3-P
  • WCLPF-3-P

[Features]
· A convenient and inexpensive wagon.
· The patching panel comes standard equipped with four hooks.
· Because the spill guard has a height of 60 mm, even cylindrical items can be placed without worry of falling.
· Casters: ø50 mm rubber construction, two with stoppers, two without stoppers
· Overall load resistance: 96 kg
· Color: Pearl pink

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WCLPF-3-P
WCPF-3-P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Facciata
(mm)
Mass
(g)
Specification Caster

233.17 €

6 giorni 4001340050φ Made of Rubber, 2 With Stopper, 2 Without Stopper

275.80 €

6 giorni 6001560050φ Made of Rubber, 2 With Stopper, 2 Without Stopper

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 400 Altezza(mm) 870 Maximum Load(kg/unit) 96 (Including its own weight)
Number of Steps(Level) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico