Carrello con piano superiore a pantografo

Carrello con piano superiore a pantografo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • UD-H750F-GI
  • UD-S750F-GI
  • Carrello con piano superiore a pantografo
  • Carrello con piano superiore a pantografo

[Features]
· The table top height can be steplessly adjusted by turning the handle.
· Because the handle can be removed, it does not get in the way of work.
· By aligning with the height of the work table, workpieces can also be moved horizontally with ease.
· Table top load resistance: 60 kg
· Casters: ø75 rubber construction
· Table top: PVC sheet
· Color: table top (green), main body (ivory)
· Assembly type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UD-H750F-GI
UD-S750F-GI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza
(mm)
Number of Steps
(Level)
Mass
(g)
Specification Caster Top Panel

588.12 €

6 giorni 974~120433670075φ RubberPVC sheets top board

541.92 €

6 giorni 674~90423240075φ RubberPVC sheets top board

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Facciata(mm) 750 Profondità(mm) 500 Maximum Load(kg/unit) 160 (Including its own weight)
Colore Green

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico