• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello con piano superiore (Con ruote)

Carrello con piano superiore (Con ruote)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • W6CST-K-GG
  • W6CST-K-GI
  • W7CST-K-GG
  • W7CST-K-GI

[Features]
· Because a table top applied with a PVC sheet is placed on the top shelf of the wagon, it can also be used as a work table.
· Overall uniform load resistance: 160 kg (including dead weight)
· Includes ø75 rubber casters

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W6CST-K-GG
W6CST-K-GI
W7CST-K-GG
W7CST-K-GI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Facciata
(mm)
Profondità
(mm)
Mass
(g)
Specification Caster

259.96 €

6 giorni 7505002220075φ Rubber

259.96 €

6 giorni 7505002220075φ Rubber

270.32 €

6 giorni 9006002840075φ Rubber

270.32 €

6 giorni 9006002840075φ Rubber

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 881 Maximum Load(kg/unit) 160 (Including its own weight) Colore Green
Number of Steps(Level) 3 Shelf Specification Plate Shaped

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico