• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello portautensili

Carrello portautensili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • UCW-O
  • UCW-D
  • UCW-3
  • UCW-4
  • Carrello portautensili
  • Carrello portautensili
  • Carrello portautensili
  • Carrello portautensili

[Features]
· A cabinet wagon with ø50 casters that can be used as a side desk or auxiliary table.
· Features a height that fits underneath work benches. (Please check the height of your work bench.)
· Fits 150 series work benches (SUP model) from Yamakin Kougyou.
· Finished product

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCW-3
UCW-4
UCW-D
UCW-O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Mass
(g)
Specification Caster Effective inside dimensions
(mm)
Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory

490.36 €

7 giorni 3 drawer stage type2810050φ Rubber Caster, Tip-resistant 50φ Rubber Caster-Shallow Type W358 x D405 x H69 Deep Type W358 x D405 x H131-

530.55 €

7 giorni 4 drawer stage type3050050φ Rubber Caster, Tip-resistant 50φ Rubber Caster-W358×D405×H69-

322.13 €

7 giorni Door Type1600050φ Rubber CasterW403×D424×H430-Adjustable Shelf Included x 1 (The Height of the Adjustable Shelf Can Be Adjusted with a Pitch of 30 mm)

290.31 €

7 giorni Open Type1450050φ Rubber CasterW403×D424×H430-Adjustable Shelf Included x 1 (The Height of the Adjustable Shelf Can Be Adjusted with a Pitch of 30 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Facciata(mm) 441 Profondità(mm) 442 Altezza(mm) 550

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico