• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavolo da lavoro (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)

Tavolo da lavoro (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SWS3-1875-SG
  • SWS3H-1875-SI

[Features]
· Uniform load resistance is 300 kg
· Top board: Stainless steel SUS304, Legs: Steel
· The stainless steel top board is rust resistant and is not magnetic, making it suitable for use in clean environments.
· Assembly type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWS3-1275-SG
SWS3-1275-SI
SWS3-1575-SG
SWS3-1575-SI
SWS3-1875-SG
SWS3-1875-SI
SWS3-1890-SG
SWS3-1890-SI
SWS3-960-SG
SWS3-960-SI
SWS3H-1275-SG
SWS3H-1275-SI
SWS3H-1575-SG
SWS3H-1575-SI
SWS3H-1875-SG
SWS3H-1875-SI
SWS3H-1890-SG
SWS3H-1890-SI
SWS3H-960-SG
SWS3H-960-SI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza (mm) Larghezza (mm) Depth (mm) Leg color Mass
(kg)
Amount Of Content

741.34 €

7 giorni 7401200750Green29.61 unit

741.34 €

7 giorni 7401200750Ivory29.61 unit

894.69 €

7 giorni 7401500750Green34.21 unit

894.69 €

7 giorni 7401500750Ivory34.21 unit

963.39 €

7 giorni 7401800750Green39.21 unit

963.39 €

7 giorni 7401800750Ivory39.21 unit

1,045.99 €

7 giorni 7401800900Green44.11 unit

1,045.99 €

7 giorni 7401800900Ivory44.11 unit

586.13 €

7 giorni 740900600Green21.31 unit

586.13 €

7 giorni 740900600Ivory21.31 unit

779.10 €

7 giorni 9001200750Green30.81 unit

779.10 €

7 giorni 9001200750Ivory30.81 unit

932.46 €

7 giorni 9001500750Green35.41 unit

932.46 €

7 giorni 9001500750Ivory35.41 unit

1,001.15 €

7 giorni 9001800750Green40.41 unit

1,001.15 €

7 giorni 9001800750Ivory40.41 unit

1,094.78 €

7 giorni 9001800900Green45.51 unit

1,094.78 €

7 giorni 9001800900Ivory45.51 unit

623.35 €

7 giorni 900900600Green22.31 unit

623.35 €

7 giorni 900900600Ivory22.31 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Carico uniforme(kg) 300 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Details Type Fixed Type Top Plate Material Stainless SUS304
Leg Material Steel Top Panel Color Silver Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico