• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavolo da lavoro mobile (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)

Tavolo da lavoro mobile (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SWS3HC-1890-SG
  • SWS3C-1875-SI

[Features]
· Uniform load resistance is 160 kg
· Top board: Stainless steel SUS304, Legs: Steel
· The stainless steel top board is rust resistant and is not magnetic, making it suitable for use in clean environments.
· 4 ø100 rubber casters with stoppers
· Assembly type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWS3C-1275-SG
SWS3C-1275-SI
SWS3C-1575-SG
SWS3C-1575-SI
SWS3C-1875-SG
SWS3C-1875-SI
SWS3C-1890-SG
SWS3C-1890-SI
SWS3C-960-SG
SWS3C-960-SI
SWS3HC-1275-SG
SWS3HC-1275-SI
SWS3HC-1575-SG
SWS3HC-1575-SI
SWS3HC-1875-SG
SWS3HC-1875-SI
SWS3HC-1890-SG
SWS3HC-1890-SI
SWS3HC-960-SG
SWS3HC-960-SI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza (mm) Larghezza (mm) Depth (mm) Leg color Mass
(kg)
Caster Amount Of Content

799.95 €

7 giorni 7401200750Green31100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

799.95 €

7 giorni 7401200750Ivory31100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

953.30 €

7 giorni 7401500750Green35.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

953.30 €

7 giorni 7401500750Ivory35.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,022.00 €

7 giorni 7401800750Green40.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,022.00 €

7 giorni 7401800750Ivory40.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,120.42 €

7 giorni 7401800900Green45.7100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,120.42 €

7 giorni 7401800900Ivory45.7100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

642.67 €

7 giorni 740900600Green22.9100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

642.67 €

7 giorni 740900600Ivory22.9100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

820.04 €

7 giorni 9001200750Green32.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

820.04 €

7 giorni 9001200750Ivory32.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

973.40 €

7 giorni 9001500750Green37.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

973.40 €

7 giorni 9001500750Ivory37.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,042.09 €

7 giorni 9001800750Green42.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,042.09 €

7 giorni 9001800750Ivory42.2100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,133.10 €

7 giorni 9001800900Green47.3100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,133.10 €

7 giorni 9001800900Ivory47.3100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

662.55 €

7 giorni 900900600Green24.1100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

662.55 €

7 giorni 900900600Ivory24.1100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Carico uniforme(kg) 160 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Details Type Movable Top Plate Material Stainless SUS304
Leg Material Steel Top Panel Color Silver Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico