• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavolo da lavoro ad altezza regolabile e mobile (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)

Tavolo da lavoro ad altezza regolabile e mobile (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SWS3AC-1890-SG
  • Tavolo da lavoro ad altezza regolabile e mobile (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)
  • Tavolo da lavoro ad altezza regolabile e mobile (piano in acciaio inox SUS304 + gambe in acciaio)

[Features]
· Uniform load resistance is 160 kg
· Top board: Stainless steel SUS304, Legs: Steel
· The stainless steel top board is rust resistant and is not magnetic, making it suitable for use in clean environments.
· The height can be adjusted in a range of 750 mm to 1,000 mm in 25‑mm increments.
· 4 ø100 rubber casters with stoppers
· The height can be adjusted without using tools.
· Assembly type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWS3AC-1275-SG
SWS3AC-1275-SI
SWS3AC-1575-SG
SWS3AC-1575-SI
SWS3AC-1875-SG
SWS3AC-1875-SI
SWS3AC-1890-SG
SWS3AC-1890-SI
SWS3AC-960-SG
SWS3AC-960-SI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Leg color Mass
(kg)
Caster Amount Of Content

957.62 €

7 giorni 1200750Green35.9100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

957.62 €

7 giorni 1200750Ivory35.9100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,110.97 €

7 giorni 1500750Green40.5100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,110.97 €

7 giorni 1500750Ivory40.5100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,179.67 €

7 giorni 1800750Green45.5100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,179.67 €

7 giorni 1800750Ivory45.5100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,278.47 €

7 giorni 1800900Green50.5100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

1,278.47 €

7 giorni 1800900Ivory50.5100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

795.87 €

7 giorni 900600Green27.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

795.87 €

7 giorni 900600Ivory27.6100φ with Rubber Caster Stopper, 4 Units1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Adjustable height work bench Altezza (mm) 750~1000 Carico uniforme(kg) 160
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material SUS304
Leg Material Steel Top Panel Color Silver Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico