• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavolo da lavoro pieghevole

Tavolo da lavoro pieghevole

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Uniform load resistance is 300 kg (support top board is 30 kg)
· Polyester top board (top board thickness 21 mm)
· When required, the support top board on both sides (one side is 300 mm) can be opened for work on long or large objects.
· Top board color: Ivory, Leg color: Ivory

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWPF-2412-II
SWPF-2490-II
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

1,038.55 €

7 giorni 120054.41 unit

784.11 €

7 giorni 90047.21 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Folding work bench Altezza (mm) 740 Larghezza (mm) 2400
Carico uniforme(kg) 300 Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body
Top Panel Color Ivory Leg color Ivory Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico