• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hikari Polycarbonate Mirror Pane

Hikari Polycarbonate Mirror Pane

[Features]
· Uses polycarbonate resin which boasts top-class impact resistance among resins.
· Lightweight and unbreakable.
[Product Specifications]
· Width (mm): 300
· Height (mm): 200
· Thickness (mm): 1
· Adhered with double-sided tape (sold separately)
· Indoor dedicated
· JAN code: 4977720100982
· Trusco Code: 781-1951
· Mass: 0.08 kg
[Material / Finish]
· Polycarbonate

(i)Nota

  • Install on a flat surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PCM-3020

Codice componente
PCM-3020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

12.32 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Hikari Polycarbonate Mirror Pane, il codice articolo è il seguente: PCM-3020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCM-3020.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico