Hikari Polycarbonate Mirror Pane

Hikari Polycarbonate Mirror Pane

[Features]
· Uses polycarbonate resin which boasts top-class impact resistance among resins.
· Lightweight and unbreakable.
[Product Specifications]
· Width (mm): 300
· Height (mm): 450
· Thickness (mm): 1
· Adhered with double-sided tape (sold separately)
· Indoor dedicated
· JAN code: 4977720100975
· Trusco Code: 781-1969
· Mass: 0.18 kg
[Material / Finish]
· Polycarbonate

(i)Nota

  • Install on a flat surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PCM-3045

Codice componente
PCM-3045
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

19.54 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Hikari Polycarbonate Mirror Pane, il codice articolo è il seguente: PCM-3045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCM-3045.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico