• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite con impugnatura morbida in resina HEXAnamic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

802-65

Codice componente
802-65
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Mass
(g)

32.82 €

5 giorni Dedicated Special Steel117

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6.5 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster Included Grip Type Resin
Overall Length(mm) 264 JAN Code 4000896144822 Trusco Code 584-4525

Si trova sulla pagina di Cacciavite con impugnatura morbida in resina HEXAnamic, il codice articolo è il seguente: 802-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 802-65.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico