Codice articolo del costruttore: SM581NX60S
Marca: NEWREGISTON
Prezzo: 11.52 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SM581NX60S
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox / Alluminio | Abrasive material | NX |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | S | Outer Diameter(mm) | 58 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 9.53 | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72(4300m/min) |
Si trova sulla pagina di Theta Mini, il codice articolo è il seguente: SM581NX60S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SM581NX60S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali