Giravite-scalpello Craft Form Plus tipo Torx[[(R)]]

Giravite-scalpello Craft Form Plus tipo Torx[[(R)]]

[Features]
· A strike type through screwdriver.
· Equipped with a bolster that can be firmly tightened with a wrench, etc.
· Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
024400
024401
024402
024403
024404
024405
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Material Mass
(g)

20.88 €

5 giorni 80178T15, black point tip4013288094742471-3087Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material87.9

21.10 €

5 giorni 90188T20, black point tip4013288094759471-3095Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material89.1

22.39 €

5 giorni 100205T25, black point tip4013288094766471-3109Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material121

24.08 €

5 giorni 125230T27, black point tip4013288094773471-3117Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material127.6

25.56 €

5 giorni 150262T30, black point tip4013288094780471-3125Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material198.2

28.14 €

5 giorni 150262T40, black point tip4013288094797471-3133Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material198.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft through Available
Bolster Included

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico