• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giravite-scalpello "Craft Form Plus"

Giravite-scalpello "Craft Form Plus"

[Features]
· Equipped with a bolster that can be firmly tightened with a wrench, etc.
· Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.
· A strike type through screwdriver.
· It has a 6.35 mm hex shaft insertion port in the upper part of the handle to which a hex wrench with T-type handle or the like can be inserted to perform final tightening with even stronger force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
018300
018301
018302
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g)

29.25 €

5 giorni 4.51001984013288134486471-2951Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material29.8

28.51 €

5 giorni 5.51032084013288134462471-2960Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material46.2

33.67 €

5 giorni 71382434013288134455471-2978Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material49.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Shaft through Available
Bolster Included Blade Tip Black Point Tip

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico