Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
059030
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Applicable Standards | European Standards EN60900 | JAN Code | 4013288173508 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 483-9196 | Mass(g) | 565 | Set Content | 17 Points (Bit Holder (817 VDE) X 2, Bit (+) 1, (+) 2, (-) 2.5, (-) 3.5, (-) 4.0, (-) 5.5, (-) 6.5, PZ1, PZ2, (+) (-) PZ1, (+) (-) PZ2, T10, T15, T20, T25) |
Specifications | 1,000 V insulated |
Si trova sulla pagina di Set Craft Form Compact VDE, il codice articolo è il seguente: 059030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 059030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali