Cacciavite micro intercambiabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

135938

Codice componente
135938
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Accessory Mass
(g)

109.22 €

5 giorni 10 Units (44 mm bit: (-)0.23, 0.40, 0.50, (+)00, 0, 1, hex 1.5, 2.0, T5, T6)Mobile Case141

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 / No.1 Single Product/Set Classification Set Product
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.5 / 0.4 / 0.23 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 1.5 / 2 Shank diameter(mm) 4
JAN Code 4013288178343 Trusco Code 766-0766

Si trova sulla pagina di Cacciavite micro intercambiabile, il codice articolo è il seguente: 135938.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 135938.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico