• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carta disco BS Techno Disc - Alundum (per metalli in generale)

Carta disco BS Techno Disc - Alundum (per metalli in generale)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Incredible long operation life, cutting force and finish. Easy to handle. Does not burn.
· Uses Japan-made abrasive materials.
[Applications]
· Grinding and polishing of iron, stainless steel and metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60043

Codice componente
60043
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material

11.88 €

4 giorni 74Alumina Abrasive Material

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Multi-blade disc Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Particle Size(#) 120 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Number of blades(Sheets) 90
Dimensions(mm) Blade length: 15 JAN Code 4951989600438 Trusco Code 410-3424

Si trova sulla pagina di Carta disco BS Techno Disc - Alundum (per metalli in generale), il codice articolo è il seguente: 60043.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60043.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico