Levigatrice riparazione lama BS carta disco

Levigatrice riparazione lama BS carta disco
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tempering will not occur because excess heat is not applied.
· Uses Japan-made abrasive materials.
[Applications]
· Used for polishing edged tools, polishing sickles, repairing nicks in blades, polishing combine blades, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68005
68006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

11.48 €

5 Disponibile 6 giorni 804951989680058410-363770

11.47 €

5 Disponibile 6 giorni 1204951989680065410-364568

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Number of blades(Sheets) 60 Dimensions(mm) Blade length: 15
Material Alumina Abrasive Material

Supporto tecnico