• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Techno Disc A/REVO (alundum)

Techno Disc A/REVO (alundum)

[Features]
· Maintains reliable quality and offers substantial savings.
[Applications]
· Deburring, rust removal, scratch removal, spatter removal, stainless steel / iron polishing and grinding.

(i)Nota

  • Carefully read the user's manual for the rotation tool to be used, and confirm that the usage conditions for rpm/rotation direction/diameter/hole diameter/shaft diameter, etc., are suitable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDRV100M10A-40
TDRV100M10A-60
TDRV100M10A-80
TDRV100M10A-100
TDRV100M10A-120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material

5.76 €

5 giorni 404951989107159380-820392Alumina Abrasive Material

5.74 €

5 giorni 604951989107104380-821190Alumina Abrasive Material

5.71 €

5 giorni 804951989107111380-822085Alumina Abrasive Material

5.67 €

5 giorni 1004951989107128380-818179Alumina Abrasive Material

5.66 €

5 giorni 1204951989107135380-819077Alumina Abrasive Material

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Multi-blade disc Diameter(mm) 100 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600
Number of blades(Sheets) 80 Dimensions(mm) Blade length: 18, screw diameter: M10 (P1.5)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico