• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota radiale BS

Ruota radiale BS
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The paper flexibly comes in contact to support uneven surfaces.
· Uses Japan-made abrasive materials.
[Applications]
· Metal polishing, coating removal, woodworking polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63004

Codice componente
63004
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material

11.92 €

5 giorni 80Alumina Abrasive Material

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Multi-blade disc Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Particle Size(#) 100 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Number of blades(Sheets) 80
Dimensions(mm) Blade length: 15 JAN Code 4951989630046 Trusco Code 410-3572

Si trova sulla pagina di Ruota radiale BS, il codice articolo è il seguente: 63004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63004.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico