Levigatrice panno BS

Levigatrice panno BS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Enables smooth polishing with no clogging. Since it is made out of cloth, it can produce an outstanding finish.
[Applications]
· Paint stripping, rust removal and surface polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84004
84005
84006
84007
84008
85703
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Set Content 1 Material Accessory

8.26 €

5 Disponibile 7 giorni 680 EquivalentCoarse4951989840049410-377728-Alumina Abrasive Material16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet

8.25 €

5 Disponibile 6 giorni 5120 EquivalentSecond cut4951989840056410-378526-Alumina Abrasive Material16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet

8.22 €

1 Disponibile 6 giorni 5240 EquivalentFine4951989840063410-379322-Alumina Abrasive Material16 mm → 15 mm Hole Diameter Adapter, 1 Sheet

3.52 €

10 Disponibile 9 giorni --Dedicated Pad4951989840070410-380734---

24.84 €

2 Disponibile 6 giorni --Set Product4951989840087410-3815861 each: 84004 (coarse), 84005 (medium), 84006 (fine), 84007 (dedicated pad), hole diameter 16 mm→15 mm adapterAlumina Abrasive Material-

12.50 €

5 Disponibile 7 giorni 5-Soft Type4951989857030410-385828---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000

Supporto tecnico