Levigatrice Tornado ruggine BS

Levigatrice Tornado ruggine BS
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Does not clog and almost never sparks.
· Allows safe and speedy work.
· Uses abrasive made in Italy.
[Applications]
· Used for peeling off stubborn rust, paint, and black scale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

84001

Codice componente
84001
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material

15.01 €

Disponibile 5 giorni 86Silicon Carbide Abrasive Material

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sander paper Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Thickness(mm) 13 Particle Size(#) 36 Equivalent Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 12000
JAN Code 4951989840018 Trusco Code 410-3769

Si trova sulla pagina di Levigatrice Tornado ruggine BS, il codice articolo è il seguente: 84001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 84001.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico