Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
50505 |
50506 |
50507 |
50508 |
89802 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | Number of Overlapping Sheets (sheet) | Trusco Code | JAN Code | Material | Mass (g) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Lucidatura | 30 | 25 | 60 | 3000 | Number of blades (pcs) : 52 | 410-3327 | 4951989505054 | Alumina Abrasive Material | 41 | Dedicated Hex Shaft 1 pc | |
8.71 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Lucidatura | 30 | 25 | 120 | 3000 | Number of blades (pcs) : 58 | 410-3335 | 4951989505061 | Alumina Abrasive Material | 40 | Dedicated Hex Shaft 1 pc | |
10.92 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Lucidatura | 50 | 25 | 60 | 3000 | Number of blades (pcs) : 90 | 410-3343 | 4951989505078 | Alumina Abrasive Material | 70 | Dedicated Hex Shaft 1 pc | |
10.92 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Lucidatura | 50 | 25 | 120 | 3000 | Number of blades (pcs) : 100 | 410-3351 | 4951989505085 | Alumina Abrasive Material | 69 | Dedicated Hex Shaft 1 pc | |
5.90 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | 410-4099 | 4951989898026 | - | 20 | - |
Loading...
Type | Traversino con albero | Shaft Diameter(mm) | 6.3 | Shaft length(mm) | 40 |
---|
Configura
Proprietà di base
Application
Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Number of Overlapping Sheets(sheet)
Trusco Code
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali