• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota traversino BS Nejitaru (albero esagonale)

Ruota traversino BS Nejitaru (albero esagonale)
[Features]
· Smoothly polishes workpieces with the polishing properties of sandpaper and suitable elasticity.
· Uses Japan-made abrasive materials and shafts.
[Applications]
· For polishing stainless steel and metal, removing rust and paint, and for woodwork.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50505
50506
50507
50508
89802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))
Number of Overlapping Sheets
(sheet)
Trusco Code JAN Code Material Mass
(g)
Accessory

7.36 €

5 6 giorni Lucidatura3025603000Number of blades (pcs) : 52410-33274951989505054Alumina Abrasive Material41Dedicated Hex Shaft 1 pc

7.36 €

5 6 giorni Lucidatura30251203000Number of blades (pcs) : 58410-33354951989505061Alumina Abrasive Material40Dedicated Hex Shaft 1 pc

9.24 €

5 6 giorni Lucidatura5025603000Number of blades (pcs) : 90410-33434951989505078Alumina Abrasive Material70Dedicated Hex Shaft 1 pc

9.23 €

5 6 giorni Lucidatura50251203000Number of blades (pcs) : 100410-33514951989505085Alumina Abrasive Material69Dedicated Hex Shaft 1 pc

4.98 €

10 9 giorni ------410-40994951989898026-20-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Traversino con albero Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40

Supporto tecnico