• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota amovibile ruggine BS Nejitaru (albero esagonale)

Ruota amovibile ruggine BS Nejitaru (albero esagonale)

[Features]
· Tears off using the force of the extremely strong fiber.
[Applications]
· Used for stripping off adhered rust, removing paint, and removing burns and dirt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84803
84804
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter
(mm)
Trusco Code JAN Code Material Mass
(g)
Accessory

12.60 €

4 giorni 50410-38234951989848038Silicon Carbide Abrasive Material55Dedicated Hex Shaft 1 pc

10.44 €

4 giorni 30410-38314951989848045Silicon Carbide Abrasive Material34Dedicated Hex Shaft 1 pc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Type Flap with shaft Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6.3 Particle Size(#) 36 Equivalent Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico