• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota a forma di U BS Nejitaru Scolight (albero esagonale)

Ruota a forma di U BS Nejitaru Scolight (albero esagonale)

[Features]
· The power of the fiber results in mild work with no jams.
· Material is highly resistant to shaving.
[Applications]
· For polishing stainless steel and metal, removing dirt, and polishing woodwork, the insides of pipes, corners, and bottom surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80601
80602
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Trusco Code JAN Code Material Mass
(g)
Accessory

14.07 €

5 giorni 180410-37424951989806014Alumina Abrasive Material50Dedicated Hex Shaft 1 pc

14.00 €

4 giorni 320410-37514951989806021Alumina Abrasive Material40Dedicated Hex Shaft 1 pc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Type Flap with shaft Diameter(mm) 50
Width(mm) 40 Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000 Number of Overlapping Sheets(sheet) Number of Non-woven Fabric (Pieces): 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico