• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota feltro BS Nejitaru (albero esagonale)

Ruota feltro BS Nejitaru (albero esagonale)

[Features]
· Gently apply to the target object.
· Apply white bar / blue bar coating to give metal a mirror polish.
· Uses Japan-made felt and shafts.
[Applications]
· For polishing stainless steel, aluminum, brass, and metal, and for glass.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
85803
85804
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass
(g)
Accessory

13.66 €

4 giorni 50410-3866495198985803750Dedicated Hex Shaft 1 pc

10.44 €

4 giorni 30410-3874495198985804434Dedicated Hex Shaft 1 pc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Type Flap with shaft Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6.3 Details Type Soft Type Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico