• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Astage, scatola NT【1-60 Pezzi per confezione】

Astage, scatola NT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NT-1.5-GR
  • NT-7-GR
  • NT-11-GR
  • NT-13-GR
  • NT-22-GR
  • NT-25-GR
  • NT-30-GR
  • NT-45-GR
  • NT-50-GR
  • NT-75-GR

[Features]
· Convenient and can be stacked.
· NT-1.5 can be stacked side by side with NT-7 and NT-11. NT-1.5 and NT-11 lids come with scale markings up to 15 cm.
· NT-7 can also be used with NT-11. NT-7 and NT-11 lids come with scale markings up to 25 cm.
· NT13 can also be used with NT-25. NT13 and NT-25 lids come with scale markings up to 35 cm.
· NT-22 can also be used with NT-45. MT-22 lids come with scale markings up to 43 cm.
· NT-30 lids come with scale markings up to 60 cm.
· NT-50 can also be used with NT-75. NT-50 and NT-75 lids come with scale markings up to 60 cm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NT-1.5-GR
NT-1.5-GR-PACK
NT-7-GR
NT-7-GR-PACK
NT-11-GR
NT-11-GR-PACK
NT-13-GR
NT-13-GR-PACK
NT-22-GR
NT-22-GR-PACK
NT-25-GR
NT-25-GR-PACK
NT-30-GR
NT-30-GR-PACK
NT-45-GR
NT-45-GR-PACK
NT-50-GR
NT-50-GR-PACK
NT-75-GR
NT-75-GR-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Inside Dimension
(mm)
JAN Code Mass
(kg)
Material Amount Of Content

5.18 €

3 giorni 1.5159(W)×124(D)×80(H)49452960137080.2-1 pc.

154.76 €

60 Pezzi per confezione

6 giorni 1.5159(W)×124(D)×80(H)494529601370812-1 case (60 pcs)

8.05 €

3 giorni 4158(W)×283(D)×95(H)49452960137150.4-1 pc.

101.09 €

16 Pezzi per confezione

6 giorni 4158(W)×283(D)×95(H)49452960137156.4-1 case (16 pcs)

9.72 €

5 giorni 7153(W)×278(D)×165(H)49452960137220.5-1 pc.

95.97 €

12 Pezzi per confezione

6 giorni 7153(W)×278(D)×165(H)49452960137226-1 case (12 pcs)

14.77 €

5 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49452960134630.9Wire: Stainless Steel1 pc.

128.38 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 13245(W)×365(D)×140(H)49452960134639Wire: Stainless Steel1 case (10 pcs)

24.03 €

5 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49452960134701.5Wire: Stainless Steel1 pc.

108.41 €

5 Pezzi per confezione

6 giorni 23319(W)×449(D)×155(H)49452960134707.5Wire: Stainless Steel1 case (5 pcs)

19.89 €

5 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49452960134871.2Wire: Stainless Steel1 pc.

106.38 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni 24238(W)×358(D)×240(H)49452960134877.2Wire: Stainless Steel1 case (6 pcs)

28.10 €

5 giorni 27277(W)×619(D)×155(H)49452960137391.7Wire: Stainless Steel1 pc.

127.99 €

5 Pezzi per confezione

6 giorni 27277(W)×619(D)×155(H)49452960137398.5Wire: Stainless Steel1 case (5 pcs)

32.02 €

5 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49452960134942.1Wire: Stainless Steel1 pc.

117.08 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 43309(W)×439(D)×300(H)49452960134948.4Wire: Stainless Steel1 case (4 pcs)

35.48 €

5 giorni 42362(W)×617(D)×185(H)49452960136472.3Wire: Stainless Steel1 pc.

130.34 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni 42362(W)×617(D)×185(H)49452960136479.2Wire: Stainless Steel1 case (4 pcs)

44.45 €

5 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)49452960135003Wire: Stainless Steel1 pc.

123.56 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 68354(W)×609(D)×300(H)49452960135009Wire: Stainless Steel1 case (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Green Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico